EN
Choose your language
Designation
Piano hinge
Version 1
mit Stopp
Form definition
drilled
Main material
stainless steel A2
Component material
stainless steel
A
60
A1
40
B
500
B1
25
B2
76
D
6,5
D1
6
S
2
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio inox A2.
Nota
Le cerniere a barra con arresto a 65° offrono una soluzione eccezionale per applicazioni che richiedono un posizionamento specifico. Realizzate in acciaio inox di alta qualità, garantiscono una durata e una resistenza alla corrosione di prim'ordine, rendendole ideali per gli ambienti impegnativi.

Queste cerniere forate semplificano il montaggio e offrono una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. L'arresto a 65° consente di definire la posizione delle cerniere, particolarmente importante per le applicazioni che richiedono un'apertura o un'inclinazione specifica.

Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a barra garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura. Offrono una soluzione di fissaggio stabile e affidabile per un'ampia gamma di progetti e soddisfano i requisiti più esigenti.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche