IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera a barra
Forma
B
Tipo di forma
forato
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Materiale Componente
acciaio inox
A
30
A1
16,8
B
2040
B1
15
B2
60
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31162800
D
3,9
D1
2
S
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 e alluminio.
Nota
Le cerniere a barra, note anche come cerniere per pianoforte, offrono una soluzione di alta qualità per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili in versione forata e non forata. Realizzate in acciaio, acciaio inox o alluminio, queste cerniere offrono un'eccellente combinazione di robustezza e versatilità.

Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a barra consentono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura. Le varianti forate semplificano il montaggio e offrono una soluzione di fissaggio rapida, mentre quelle non forate offrono la massima flessibilità nel posizionamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought