Occhiello articolato acciaio inox grezzo 27618-05061161
- Acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
3,69 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Occhiello articolato
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D2=Filettatura
M5
D=Diametro del foro
6,1
Codice UNSPSC
25171509
D1
10
L2
16
SW
6
T
8
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Occhielli articolati con filettatura interna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.