Angolare di fissaggio acciaio inox 27657-106101
- Accessori per molle a gas
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
14,05 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Angolare di fissaggio
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Diametro sfera
6
A
19
A1
4,25
A2
10
B
10
Codice UNSPSC
31161703
D1
3,4
L
7
L1
4
R
4
Resistenza
N
180
T
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4404.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.