IT
Choose your Language
Denominazione
Angolare di fissaggio
Forma
A
Materiale Corpo base
acciaio
A
40
A1
10
A2
16
B
20
Codice UNSPSC
31161703
D
10
D1
5,3
L
9
L1
3
R
10
Resistenza N
800
T
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
Acciaio o acciaio inox 1.4404.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche