Angolare di fissaggio acciaio 27657-00816
- Accessori per molle a gas
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
7,83 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Angolare di fissaggio
Forma
A
Materiale
Corpo base
acciaio
A
40
A1
10
A2
16
B
20
Codice UNSPSC
31161703
D
8
D1
5,3
L
8
L1
3
R
10
Resistenza
N
500
T
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
Acciaio o acciaio inox 1.4404.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.