Angolare di fissaggio acciaio 27657-00810
- Accessori per molle a gas
- Modello: acciaio o acciaio inox
Sales unit
6,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Angle bracket
Form
A
Main
material
steel
A
19
A1
4,25
A2
10
B
10
D
8
D1
3,4
L
8
L1
3
R
4
Strength
N
180
T
1,5
UNSPSC Code
31161703
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
Description
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4404.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.