Perno con scanalatura acciaio 27621-02-016325
- Compatibile con le teste a forcella DIN 71752
- Protetto mediante rondella di sicurezza a norma DIN 6799
- In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a forcella completamente funzionante
Unità di vendita
6,31 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno
Versione 1
con scanalatura
Versione 2
con anello elastico
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Diametro del perno
16
A
32,5
Codice UNSPSC
27112301
D2
15,2
D3
21
K
3
L
37
M
1,1
Z1
1,5
Z2
1,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Perno con gola adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite un anello elastico secondo DIN 471.
L'anello elastico serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
L'anello elastico serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.