EN
Choose your language
Denominazione
Perno
Versione 1
con scanalatura
Versione 2
con anello elastico
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Diametro del perno
4
A
8,5
Codice UNSPSC
27112301
D2
3,8
D3
6
K
1
L
10
M
0,5
Z1
0,5
Z2
0,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Perno con gola adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite un anello elastico secondo DIN 471.

L'anello elastico serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche