Bolt with undercut stainless steel 27621-02-120405
- Compatibile con le teste a forcella DIN 71752
- Protetto mediante rondella di sicurezza a norma DIN 6799
- In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a forcella completamente funzionante
Unità di vendita
15,03 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno
Versione 1
con scanalatura
Versione 2
con anello elastico
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro del perno
20
A
40,5
Codice UNSPSC
27112301
D2
19
D3
26
K
4
L
46
M
1,3
Z1
1,5
Z2
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Steel or stainless steel 1.4305.
Version
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Bright stainless steel.
Note
Pins with groove suitable for DIN 71752 clevis. Secured with a DIN 471 circlip.
When combined with a suitable clevis and tang, forms a fully functional clevis joint.
When combined with a suitable clevis and tang, forms a fully functional clevis joint.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.