Perno con scanalatura acciaio inox 27621-02-108165
- Compatibile con le teste a forcella DIN 71752
- Protetto mediante rondella di sicurezza a norma DIN 6799
- In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a forcella completamente funzionante
Unità di vendita
5,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno
Versione 1
con scanalatura
Versione 2
con anello elastico
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro del perno
8
A
16,5
Codice UNSPSC
27112301
D2
7,6
D3
12
K
2
L
20,5
M
0,9
Z1
1
Z2
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Perno con gola adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite un anello elastico secondo DIN 471.
L'anello elastico serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
L'anello elastico serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.