IT
Choose your Language
Denominazione
Perno
Versione 1
con scanalatura
Versione 2
con anello elastico
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro del perno
5
A
10,5
Codice UNSPSC
27112301
D2
4,8
D3
8
K
1,5
L
12,5
M
0,7
Z1
0,5
Z2
0,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Perno con gola adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite un anello elastico secondo DIN 471.

L'anello elastico serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought