IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno
Versione 1
con foro per copiglia
Materiale corpo base
acciaio
D1=Diametro del perno
6
A
15,3
D3
9
D4
1,6
K
1,5
L
18
RoHS
true
Z1
1,5
Z2
0,5

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella DIN 71752. Il fissaggio avviene tramite copiglie.

La copiglia serve come elemento di fissaggio per il perno. In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a a forcella completamente funzionante.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche