IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
per tubi
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
ottone
A=Filettatura
M16
B=Diametro
50
Per=Per tubi
Ø 50,9 x 1,5
C
48,4
Capacità di carico max. kN
6
Codice UNSPSC
27111706
L
55
S
44
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Tappi in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Inserto filettato in ottone.
Versione
Tappo colore nero. Inserto filettato nichelato.
Nota
I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought