Tappo filettato per tubi resina termoplastica 27836-123815
- Per il fissaggio semplice di piedini e rotelle ai tubi
- Materiale: tappi in termoplastica rinforzata in fibra di vetro, inserto filettato in ottone
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
4,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 1
for tubes
Main
material
thermoplastic
Component
material
brass
A=Thread
M12
B=Diameter
38
For=For tubes
Ø 38 x 1,5
C
35,5
L
43
Load rating
max. kN
5
S
35
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Tappi in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Inserto filettato in ottone.
Inserto filettato in ottone.
Versione
Tappo colore nero. Inserto filettato nichelato.
Nota
I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.