Tappo filettato per tubi quadrati resina termoplastica 27835-166020
- Per il fissaggio semplice di piedini e rotelle ai tubi quadri
- Materiale: tappi in termoplastica rinforzata in fibra di vetro, inserto filettato in ottone
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
7,04 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
per tubi quadrati
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
ottone
A=Filettatura
M16
L=Lunghezza
55
Per=Adatto per
60 x 2
B
60
C
56,5
Capacità di carico
max. kN
12
Codice UNSPSC
27111706
S
45
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Tappi in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Inserto filettato in ottone.
Inserto filettato in ottone.
Versione
Tappo colore nero. Inserto filettato nichelato.
Nota
I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi a sezione quadra.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.