EN
Choose your language
Designation
Screw plug
Version 1
for square tubing
Main material
thermoplastic
Component material
brass
A=Thread
M10
For=Suitable for
30 x 2
L=Length
33
B
30
C
26,5
Load rating max. kN
5
S
27
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Tappi in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Inserto filettato in ottone.
Versione
Tappo colore nero. Inserto filettato nichelato.
Nota
I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi a sezione quadra.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche