Tappo filettato poliammide nero 27836-05-0045121520
- Per tubi rotondi
- Per il fissaggio semplice di piedini e rotelle
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
1,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo filettato
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Tipo di forma
rotondo
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
D1=Filettatura
M12
D=Diametro
45
H=Altezza
5
L=Lunghezza
24
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
2
Codice UNSPSC
27111706
Compatibile con
Ø45x1,5-2
L1
14,5
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
Corpo base in poliammide.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.