Gewindestopfen Polyamid schwarz 27836-05-0042121520
- Per tubi rotondi
- Per il fissaggio semplice di piedini e rotelle
- Diverse dimensioni di filettatura
Verkaufseinheit
1,67 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindestopfen
Ausführung 2
für Rundrohre
Form-Typ
rund
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Gewinde
M12
D=Durchmesser
42
H=Höhe
5
L=Länge
24
Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
2
L1
14,5
Passend zu
Ø42x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Beschreibung
Materiale
Corpo base in poliammide.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.