EN
Choose your language
Designation
Screw plug
Version 2
for round tubes
Form definition
round
Main material
polyamide
Main colour
black
D1=Thread
M10
D=diameter
35
H=Height
5
L=Length
24
L1
14,5
Load rating max. kN (static load only)
2
Suitable for
Ø35x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Description

Materiale
Corpo base in poliammide.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche