Screw plug polyamide black 27836-05-0028121520
- Per tubi rotondi
- Per il fissaggio semplice di piedini e rotelle
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
0,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Screw plug
Version 2
for round tubes
Form definition
round
Main
material
polyamide
Main
colour
black
D1=Thread
M12
D=diameter
28
H=Height
5
L=Length
16,5
L1
14,5
Load rating
max. kN
(static load only)
2
Suitable for
Ø28x1,5-2
UNSPSC Code
27111706
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
Description
Materiale
Corpo base in poliammide.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
I tappi filettati si usano per il fissaggio semplice di piedini articolati e di appoggio su tubi.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.