IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino
Versione 1
regolabile in altezza
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D=Diametro piatto
30
H1=Altezza complessiva
35-50
H=Altezza
35-50
A
30
B
20,5
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
1,5
Codice UNSPSC
31161518
D2 per vite a testa svasata
M4
SW1
22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Vite a testa esagonale in acciaio.
Versione
Alloggiamento rinforzato con fibra di vetro, colore nero.
Vite a testa esagonale zincata.
Nota
Grazie alla parte terminale piatta e alla vite a testa esagonale incassata, il piedino è particolarmente adatto per il montaggio sulle superfici lisce.
L'altezza dei piedini può essere regolata girando in continuo le viti, a mano o con un utensile.
Nota disegno
1) Pezzo terminale
2) Dado
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought