EN
Choose your language
Designation
Machine foot
Version 1
height-adjustable
Version 2
for aluminium profiles
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D1=Thread
M8
D=plate diameter
45
H1=Total height
54-74
H=Height
45-65
L=thread length
9
A for aluminium profile
45
B
28
C for slot
8
D2 for countersunk screw
M6
Load rating max. kN (static load only)
1,5
SW1
30
UNSPSC Code
31161518
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
Description

Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Gambo e rondella in acciaio.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Stelo e rondella, zincati.
Nota
I piedini sono particolarmente adatti per tavoli e allestimenti leggeri. L'altezza dei piedini può essere regolata girando in continuo le viti, a mano o con un utensile. I puntali del pezzo terminale consentono il centraggio e/o il posizionamento antitorsione del piedino. I piedini possono essere fissati con l'ausilio di un tassello, senza bisogno di forare i profili di alluminio.
Su richiesta
Antistatici ESD.
Altri colori.
Nota disegno
1) Pezzo terminale
2) Dado
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche