Piedino regolabile in altezza resina termoplastica 27840-400808
- Particolarmente indicato per tavoli e strutture leggere
- Altezza della base dell'apparecchio regolabile in continuo ruotando il dado a mano o con un utensile.
- Compatibile con tutti i comuni profili in alluminio con larghezza cava di 6 mm, 8 mm o 10 mm
Unità di vendita
8,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino
Versione 1
regolabile in altezza
Versione 2
per profili in alluminio
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Filettatura
M8
D=Diametro piatto
40
H1=Altezza complessiva
54-74
H=Altezza
45-65
L=Lunghezza filettatura
9
A
per
profilo in alluminio
40
B
28
C
per cava
8
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
1,5
Codice UNSPSC
31161518
D2
per
vite a testa svasata
M6
SW1
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Gambo e rondella in acciaio.
Gambo e rondella in acciaio.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Stelo e rondella, zincati.
Stelo e rondella, zincati.
Nota
I piedini sono particolarmente adatti per tavoli e allestimenti leggeri. L'altezza dei piedini può essere regolata girando in continuo le viti, a mano o con un utensile. I puntali del pezzo terminale consentono il centraggio e/o il posizionamento antitorsione del piedino. I piedini possono essere fissati con l'ausilio di un tassello, senza bisogno di forare i profili di alluminio.
Su richiesta
Antistatici ESD.
Altri colori.
Altri colori.
Nota disegno
1) Pezzo terminale
2) Dado
2) Dado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.