IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino
Versione 1
regolabile in altezza
Versione 2
per profili in alluminio
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D1=Filettatura
M8
D=Diametro piatto
30
H1=Altezza complessiva
44-59
H=Altezza
35-50
L=Lunghezza filettatura
9
A per profilo in alluminio
30
B
20,5
C per cava
8
Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
1,5
Codice UNSPSC
31161518
D2 per vite a testa svasata
M4
SW1
22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Gambo e rondella in acciaio.
Versione
Alloggiamento colore nero.
Stelo e rondella, zincati.
Nota
I piedini sono particolarmente adatti per tavoli e allestimenti leggeri. L'altezza dei piedini può essere regolata girando in continuo le viti, a mano o con un utensile. I puntali del pezzo terminale consentono il centraggio e/o il posizionamento antitorsione del piedino. I piedini possono essere fissati con l'ausilio di un tassello, senza bisogno di forare i profili di alluminio.
Su richiesta
Antistatici ESD.
Altri colori.
Nota disegno
1) Pezzo terminale
2) Dado
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche