IT
Choose your Language
Denominazione
Coprifiletto
Versione 1
per ambienti igienici
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M20
H=Altezza
115
T=Altezza di filettatura
12
Codice UNSPSC
31161513
D
30
SW
26
T1
102
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
Manicotto in acciaio inox 1.4301.

Guarnizione in silicone, certificata FDA.
Versione
Manicotto con finitura lucida.
Guarnizione in gomma blu.
Nota
Conforme alla certificazione 3-A Sanitary Standard.
Il coprifiletto copre le filettature esterne sporgenti proteggendole così dallo sporco.
L'alta qualità della finitura superficiale impedisce allo sporco di aderire e riduce al minimo i tempi di pulizia.
Utilizzo
Il coprifiletto è particolarmente adatto per le macchine, gli impianti e le attrezzature dell'industria alimentare e farmaceutica.
Accessory
Piedini di appoggio 27791-05.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche