Coprifiletto per ambienti igienici acciaio inox 27791-10-1116112
Unità di vendita
29,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Coprifiletto
Versione 1
per ambienti igienici
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura
M16
H=Altezza
112
T=Altezza di filettatura
12
Codice UNSPSC
31161513
D
24
SW
20
T1
102
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
Manicotto in acciaio inox 1.4301.
Guarnizione in silicone, certificata FDA.
Guarnizione in silicone, certificata FDA.
Versione
Manicotto con finitura lucida.
Guarnizione in gomma blu.
Guarnizione in gomma blu.
Nota
Conforme alla certificazione 3-A Sanitary Standard.
Il coprifiletto copre le filettature esterne sporgenti proteggendole così dallo sporco.
L'alta qualità della finitura superficiale impedisce allo sporco di aderire e riduce al minimo i tempi di pulizia.
Il coprifiletto copre le filettature esterne sporgenti proteggendole così dallo sporco.
L'alta qualità della finitura superficiale impedisce allo sporco di aderire e riduce al minimo i tempi di pulizia.
Utilizzo
Il coprifiletto è particolarmente adatto per le macchine, gli impianti e le attrezzature dell'industria alimentare e farmaceutica.
Accessory
Piedini di appoggio 27791-05.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.