Supporto elastico a O acciaio 26130-01401757
- Caratteristica della molla molto duttile
- Per l'alloggiamento a vibrazioni ridotte di strumenti e di componenti elettrici
- Per il fissaggio di piccoli moduli e apparecchi di tecnica meccanica fine
- Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C
Unità di vendita
2,69 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto elastico a O
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
elastomeri in gomma naturale
D1=Diametro interno
6
G=Filettatura
M4
B
13
B1
6
Codice UNSPSC
31161701
D
14
F1
N
18
H
17
L
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
I supporti elastici a O presentano un'ottima elasticità e sono anche detti cuscinetti a bassa frequenza. Essi sono utilizzati per il supporto a bassa vibrazione di strumenti, componenti elettrici, nonché per il fissaggio di unità leggere e dispositivi meccanici di precisione.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
La caratteristica elastica dei supporti a O aumenta nella sequenza X, Y e Z. La direzione principale del carico è l'asse longitudinale dei perni filettati (direzione Z).
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
La caratteristica elastica dei supporti a O aumenta nella sequenza X, Y e Z. La direzione principale del carico è l'asse longitudinale dei perni filettati (direzione Z).
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.