Elemento a soffitto in gomma-metallo Filettatura interna acciaio zincato 26132-01040
- Sicura antistrappo
- Per elementi sospesi
- Protegge le parti sottoposte ai carichi d'urto più severi
Sales unit
14,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rubber-metal overhead element
Version 1
Internal thread
Form
C
Form definition
round
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
natural rubber
B=Width
62,5
D=diameter
63
E=Hole spacing
85
G=Thread
M10
H=Height
30
SW=key width
21
D2
10,5
H3
1,5
Load
N
250
Shore grade
40
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli elementi a soffitto in metallo e gomma sono elementi a sospensione con protezione antistrappo integrata e sono adatti per appendere lampade, elettrodomestici e tubi. Gli elementi a soffitto possono essere sottoposti a sollecitazioni di trazione e assorbire senza problemi le forze di impatto e di accelerazione.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.