Elemento a soffitto in gomma-metallo Filettatura interna acciaio zincato 26132-00870
- Sicura antistrappo
- Per elementi sospesi
- Protegge le parti sottoposte ai carichi d'urto più severi
Unità di vendita
24,63 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento a soffitto in gomma-metallo
Versione 1
Filettatura interna
Forma
B
Tipo di forma
squadrato
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
gomma naturale
B=Larghezza
32
D=Diametro
25
E=Distanza dei fori
72
G=Filettatura
M8
H=Altezza
38
T=Altezza di filettatura
15
Carico
N
300
Codice UNSPSC
31161701
D1
16
D2
8,5
Durezza Shore
70
H1
33
H2
30
H3
2,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Gomma naturale morbida (45 Shore A), media (60 Shore A) e dura (70 Shore A).
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli elementi a soffitto in metallo e gomma sono elementi a sospensione con protezione antistrappo integrata e sono adatti per appendere lampade, elettrodomestici e tubi. Gli elementi a soffitto possono essere sottoposti a sollecitazioni di trazione e assorbire senza problemi le forze di impatto e di accelerazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.