IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra di smorzamento
Materiale corpo base
poliuretano
Colore corpo base
verde
B=Larghezza
200
H=Altezza
12,5
L=Lunghezza
200
Carico dinamico (N/mm²)
0,260
Carico statico costante (N/mm²
0,170
Densità (kg/m³)
460

Descrizione

Materiale
Poliuretano.
Versione
Poliuretano a cellule.
Nota
Le lastre antivibranti in poliuretano a cellule sono in grado di assorbire in modo efficace sollecitazioni provocate da urti e carichi prolungati.

Le lastre antivibranti possono essere modificate successivamente per essere adattate nelle dimensioni.
Inoltre è possibile disporre in fila varie lastre per ampliare la superficie di smorzamento.

Rosso = morbido.
Verde = medio.
Bordò = duro.
Range di temperatura
Da -30 °C a +70 °C.
Su richiesta
Altri spessori.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche