Molla in elastomero 80 Shore A poliuretano giallo 26091-10005080
- Per l'isolamento e la vaporizzazione di vibrazioni di aria e corpi
- resistente agli oli e ai grassi
- Carico elevato
- Lungo ciclo di vita
- Privo di manutenzione
Sales unit
25,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Elastomer spring
Version 1
80 Shore A
Main
material
polyurethane
Main
colour
yellow
D1=Pin diameter
21
D=outside diameter
100
L0=Length
50
UNSPSC Code
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Poliuretano.
Versione
Durezza: medium, 80±5 Shore A.
Colore giallo.
Colore giallo.
Nota
Le molle in elastomero sono caratterizzate da un'elevata capacità di carico, una lunga durata e un elevato rendimento economico dovuto alla completa assenza di manutenzione. Inoltre offrono una protezione speciale per le persone e le macchine, perché non vi è rottura delle molle per sovraccarico.
Servono a isolare e attenuare il rumore aereo e strutturale e offrono caratteristiche di smorzamento progressive a fronte di una performance buona e duratura.
Sono inoltre resistenti ai grassi e agli olii e rispettano i requisiti della norma DIN ISO 10069-1 in riferimento a potenza e qualità.
Servono a isolare e attenuare il rumore aereo e strutturale e offrono caratteristiche di smorzamento progressive a fronte di una performance buona e duratura.
Sono inoltre resistenti ai grassi e agli olii e rispettano i requisiti della norma DIN ISO 10069-1 in riferimento a potenza e qualità.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.