IT
Choose your Language
Denominazione
Molla in elastomero
Versione 1
70 Shore A
Materiale Corpo base
poliuretano
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro del perno
17
D=Diametro esterno
50
L0=Lunghezza
50
Codice UNSPSC
31161701
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Poliuretano.
Versione
Durezza: soft, 70±5 Shore A.
Colore nero.
Nota
Le molle in elastomero sono caratterizzate da un'elevata capacità di carico, una lunga durata e un elevato rendimento economico dovuto alla completa assenza di manutenzione. Inoltre offrono una protezione speciale per le persone e le macchine, perché non vi è rottura delle molle per sovraccarico.
Servono a isolare e attenuare il rumore aereo e strutturale e offrono caratteristiche di smorzamento progressive a fronte di una performance buona e duratura.
Sono inoltre resistenti ai grassi e agli olii e rispettano i requisiti della norma DIN ISO 10069-1 in riferimento a potenza e qualità.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought