Molla In Elastomero
70 shore a
poliuretano
nero
- Per l'isolamento e la vaporizzazione di vibrazioni di aria e corpi
- resistente agli oli e ai grassi
- Carico elevato
- Lunga durata prevista
- Privo di manutenzione
Unità di vendita
1,83 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Molla In Elastomero
Versione 1
70 shore a
Materiale corpo base
poliuretano
Colore corpo base
nero
D1=Diametro del perno
6,5
D=Diametro esterno
16
L0=Lunghezza
20
L0
20
Descrizione
Materiale
Poliuretano.
Versione
Durezza: soft, 70±5 Shore A.
Colore nero.
Colore nero.
Nota
Le molle in elastomero sono caratterizzate da un'elevata capacità di carico, una lunga durata e un elevato rendimento economico dovuto alla completa assenza di manutenzione. Inoltre offrono una protezione speciale per le persone e le macchine, perché non vi è rottura delle molle per sovraccarico.
Servono a isolare e attenuare il rumore aereo e strutturale e offrono caratteristiche di smorzamento progressive a fronte di una performance buona e duratura.
Sono inoltre resistenti ai grassi e agli olii e rispettano i requisiti della norma DIN ISO 10069-1 in riferimento a potenza e qualità.
Servono a isolare e attenuare il rumore aereo e strutturale e offrono caratteristiche di smorzamento progressive a fronte di una performance buona e duratura.
Sono inoltre resistenti ai grassi e agli olii e rispettano i requisiti della norma DIN ISO 10069-1 in riferimento a potenza e qualità.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.