EN
Choose your language
Designation
Compression spring
Version 2
medium loading
ISO
ISO 10243
Main material
chrome-silicon steel
Main colour
blue
D1=Pin diameter
5
D=bore diameter
10
L0=Length
305
F N
1,6
F max. N
183
F1 N
122
F2 N
146
S max.
114
S1
76
S2
92
UNSPSC Code
31161508
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio al cromo silicio.
Versione
blu.
Nota
Lunghezza, diametro, forza e colore corrispondono alla norma ISO 10243.

F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 25 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 30 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 37,5 % da L0.

F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche