Molla elicoidale acciaio al cromo-silicio verde 26000-1206165
- Possibilità di carichi alternati e continui elevati
- Utilizzo a temperature di lavoro di max. 230°
- Trattamento termico supplementare
- Lungo ciclo di vita
Unità di vendita
11,03 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Molla elicoidale
Versione 2
carico leggero
ISO
ISO 10243
Materiale
Corpo base
acciaio al cromo-silicio
Colore
Corpo base
verde
D1=Diametro del perno
6,3
D=Diametro del foro
12,5
L0=Lunghezza
165
Codice UNSPSC
31161508
F
N
2,6
F
max. N
172
F1
N
107
F2
N
129
S
max.
66
S1
41
S2
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio al cromo silicio.
Versione
verde.
Nota
Lunghezza, diametro, forza e colore corrispondono alla norma ISO 10243.
F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 25 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 30 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 40 % da L0.
F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
F1 indica il carico della molla per una vita utile lunga con una corsa della molla del 25 % da L0.
F2 indica il carico della molla per una vita utile media con una corsa della molla del 30 % da L0.
Fmax. indica il carico massimo della molla per una corsa della molla del 40 % da L0.
F = forza richiesta per premere la molla di 1 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.