IT
Choose your Language
Denominazione
Molla a gas
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Diametro alloggiamento
19
D=Diametro del gambo
8
F1=Forza di estensione (N)
300
F1=min./max. (N)
50-700
Classe di pericolo
Dangerous goods class 2.2
Codice UNSPSC
31161702
Corsa S
160
D2
M8
Dimensioni
08/19
L
390
L1
10
N. UN
UN 3164
Progressione %
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
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Pistone, tubo di condotta forzata in acciaio.
Riempimento: olio, azoto.
Versione
Asta del pistone con cromatura dura.
Con pistone Ø4 in acciaio inox.
Tubo di condotta forzata verniciato di nero.
Nota
Le molle di compressione a gas riempite individualmente sono escluse dalla sostituzione.
Le molle di compressione a gas sono sistemi autonomi che non richiedono manutenzione e che vengono riempiti con azoto ad alta pressione. Per l'ammortizzazione della posizione finale e la lubrificazione, nello spazio interno è presente una quantità definita di olio. Le molle di compressione a gas sono dotate di una valvola di non ritorno nel perno filettato del tubo di pressione, che consente di ridurre successivamente la forza di estensione.

Le molle di compressione a gas delle grandezze 04/12 e 06/15 devono essere posizionate e montate con l'asta del pistone rivolta verso il basso. A partire dalla grandezza 08/19, il posizionamento e il montaggio possono essere effettuati a piacere. L'ammortizzazione della posizione finale è tuttavia efficace solo se l'asta del pistone è rivolta verso il basso.
A causa delle caratteristiche fisiche durante il riempimento di una molla a gas, si devono prevedere delle tolleranze del ±5 % della forza di estensione nominale.

Le molle di compressione a gas sono riempite con gas di azoto ad alta pressione e non devono essere aperte o sovraccaricate in nessun caso.
Su richiesta
Altre forze di estensione.

forza di estensione possibile F1 (min. - max.)
grandezza 04/12: 10 - 180 N
grandezza 06/15: 40 - 400 N
grandezza 08/19: 50 - 700 N
grandezza 10/23: 100 - 1200 N
grandezza 14/28: 150 - 2500 N
Accessory
Per i connettori e le guarnizioni metalliche vedere la rappresentazione affianco.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought