IT
Choose your Language
Denominazione
Molla a gas
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro alloggiamento
28
D=Diametro del gambo
14
F1=Forza di estensione (N)
800
F1=min./max. (N)
200-2500
Classe di pericolo
Dangerous goods class 2.2
Codice UNSPSC
31161702
Corsa S
350
D2
M10
Dimensioni
14/28
L
807
L1
12
N. UN
UN 3164
Progressione %
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Asta del pistone in acciaio inox 1.4305.
Tubo di condotta forzata in acciaio inox 1.4301.
Fluido di riempimento: olio, azoto.

Versione
Asta del pistone e tubo di condotta forzata non trattati.
Nota
Le molle di compressione a gas riempite individualmente sono escluse dalla sostituzione.
Le molle di compressione a gas sono sistemi autonomi che non richiedono manutenzione e che vengono riempiti con azoto ad alta pressione. Per l'ammortizzazione della posizione finale e la lubrificazione, nello spazio interno è presente una quantità definita di olio. Le molle di compressione a gas sono dotate di una valvola di non ritorno nel perno filettato del tubo di pressione, che consente di ridurre successivamente la forza di estensione.

Le molle di compressione a gas devono essere posizionate e montate con l'asta del pistone rivolta verso il basso.

A causa delle caratteristiche fisiche durante il riempimento di una molla a gas, si creano delle tolleranze del ±5 % della forza di estensione nominale.

Le molle di compressione a gas sono riempite con gas di azoto ad alta pressione e non devono essere aperte o sovraccaricate in nessun caso.
Su richiesta
Altre forze di estensione.

Possibile forza di estensione F1 (min. - max.)
Dimensione 06/15: 40 - 400 N
Dimensione 08/19: 50 - 700 N
Dimensione 10/23: 100 - 1200 N
Dimensione 14/28: 200 - 2500 N
Accessory
Per i connettori e le guarnizioni metalliche vedere la rappresentazione affianco.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche