Molla a gas acciaio inox 26201-1023080X500
- Adatto al sollevamento e abbassamento controllato di sportelli, coperchi e calotte
- Rabboccabile individualmente
- Adatto all'impiego nell'industria alimentare
- Riduzione postuma della forza di riempimento grazie alla valvola di non ritorno
- Privo di manutenzione
Unità di vendita
111,55 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Molla a gas
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro alloggiamento
23
D=Diametro del gambo
10
F1=Forza di estensione (N)
500
F1=min./max. (N)
100-1200
Classe di pericolo
Dangerous goods class 2.2
Codice UNSPSC
31161702
Corsa
S
80
D2
M8
Dimensioni
10/23
L
230
L1
10
N. UN
UN 3164
Progressione
%
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Asta del pistone in acciaio inox 1.4305.
Tubo di condotta forzata in acciaio inox 1.4301.
Fluido di riempimento: olio, azoto.
Versione
Asta del pistone e tubo di condotta forzata non trattati.
Nota
Le molle di compressione a gas riempite individualmente sono escluse dalla sostituzione.
Le molle di compressione a gas sono sistemi autonomi che non richiedono manutenzione e che vengono riempiti con azoto ad alta pressione. Per l'ammortizzazione della posizione finale e la lubrificazione, nello spazio interno è presente una quantità definita di olio. Le molle di compressione a gas sono dotate di una valvola di non ritorno nel perno filettato del tubo di pressione, che consente di ridurre successivamente la forza di estensione.
Le molle di compressione a gas devono essere posizionate e montate con l'asta del pistone rivolta verso il basso.
A causa delle caratteristiche fisiche durante il riempimento di una molla a gas, si creano delle tolleranze del ±5 % della forza di estensione nominale.
Le molle di compressione a gas sono riempite con gas di azoto ad alta pressione e non devono essere aperte o sovraccaricate in nessun caso.
Le molle di compressione a gas sono sistemi autonomi che non richiedono manutenzione e che vengono riempiti con azoto ad alta pressione. Per l'ammortizzazione della posizione finale e la lubrificazione, nello spazio interno è presente una quantità definita di olio. Le molle di compressione a gas sono dotate di una valvola di non ritorno nel perno filettato del tubo di pressione, che consente di ridurre successivamente la forza di estensione.
Le molle di compressione a gas devono essere posizionate e montate con l'asta del pistone rivolta verso il basso.
A causa delle caratteristiche fisiche durante il riempimento di una molla a gas, si creano delle tolleranze del ±5 % della forza di estensione nominale.
Le molle di compressione a gas sono riempite con gas di azoto ad alta pressione e non devono essere aperte o sovraccaricate in nessun caso.
Su richiesta
Altre forze di estensione.
Possibile forza di estensione F1 (min. - max.)
Dimensione 06/15: 40 - 400 N
Dimensione 08/19: 50 - 700 N
Dimensione 10/23: 100 - 1200 N
Dimensione 14/28: 200 - 2500 N
Possibile forza di estensione F1 (min. - max.)
Dimensione 06/15: 40 - 400 N
Dimensione 08/19: 50 - 700 N
Dimensione 10/23: 100 - 1200 N
Dimensione 14/28: 200 - 2500 N
Accessory
Per i connettori e le guarnizioni metalliche vedere la rappresentazione affianco.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.