EN
Choose your language
Denominazione
Molla a gas
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro alloggiamento
19
D=Diametro del gambo
8
F1=Forza di estensione (N)
400
F1=min./max. (N)
50-700
Classe di pericolo
Dangerous goods class 2.2
Codice UNSPSC
31161702
Corsa S
150
D2
M8
Dimensioni
08/19
L
370
L1
10
N. UN
UN 3164
Progressione %
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Asta del pistone in acciaio inox 1.4305.
Tubo di condotta forzata in acciaio inox 1.4301.
Fluido di riempimento: olio, azoto.

Versione
Asta del pistone e tubo di condotta forzata non trattati.
Nota
Le molle di compressione a gas riempite individualmente sono escluse dalla sostituzione.
Le molle di compressione a gas sono sistemi autonomi che non richiedono manutenzione e che vengono riempiti con azoto ad alta pressione. Per l'ammortizzazione della posizione finale e la lubrificazione, nello spazio interno è presente una quantità definita di olio. Le molle di compressione a gas sono dotate di una valvola di non ritorno nel perno filettato del tubo di pressione, che consente di ridurre successivamente la forza di estensione.

Le molle di compressione a gas devono essere posizionate e montate con l'asta del pistone rivolta verso il basso.

A causa delle caratteristiche fisiche durante il riempimento di una molla a gas, si creano delle tolleranze del ±5 % della forza di estensione nominale.

Le molle di compressione a gas sono riempite con gas di azoto ad alta pressione e non devono essere aperte o sovraccaricate in nessun caso.
Su richiesta
Altre forze di estensione.

Possibile forza di estensione F1 (min. - max.)
Dimensione 06/15: 40 - 400 N
Dimensione 08/19: 50 - 700 N
Dimensione 10/23: 100 - 1200 N
Dimensione 14/28: 200 - 2500 N
Accessory
Per i connettori e le guarnizioni metalliche vedere la rappresentazione affianco.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche