Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Grazie alla struttura compatta è possibile risparmiare spazio.
Forma A:
se viene impiegata una flangia di montaggio, deve essere usato un controdado per fissare l'ammortizzatore.
Forma B:
se viene impiegata una flangia di montaggio non è necessario utilizzare alcun controdado. L'ammortizzatore viene bloccato in posizione con le viti in dotazione e fissato alla struttura.
Forma A:
se viene impiegata una flangia di montaggio, deve essere usato un controdado per fissare l'ammortizzatore.
Forma B:
se viene impiegata una flangia di montaggio non è necessario utilizzare alcun controdado. L'ammortizzatore viene bloccato in posizione con le viti in dotazione e fissato alla struttura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.