{"product":{"productId":"agid.20062","price":39.73,"name":"AMMORTIZZATORE STRUTTURALAMMORTIZZAMENTO ASSIALE SO M06X6, D=40,S=19, H=38, ELASTOMERO TERMOPLAS"},"currency":"EUR"}
Ammortizzatore Strutturale
ammortizzamento assiale soft
elastomero termoplastico in co-poliestere
- Ideale per applicazioni non-stop e permanenti
- Resistente ai microbi, all'acqua di mare e agli agenti chimici
- Privo di manutenzione
- Pronto al montaggio
Unità di vendita
39,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ammortizzatore Strutturale
Versione 1
ammortizzamento assiale soft
Materiale
corpo base
elastomero termoplastico in co-poliestere
D=Diametro esterno
40
G=Filettatura
M6
H=Altezza
38
L=Lunghezza filettatura
6
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
6
Corsa
S
19
D1
34
D2
51
Max. assorbimento di energia per corsa Nm con sollecitazione costante
34
Max. assorbimento di energia per corsa Nm in caso di arresto di emergenza
42
RoHS
true
UNSPSC Code
31161701
Descrizione
Materiale
Copoliestere termoplastico.
Versione
Durezza materiale Shore 40D.
Nota
Indicato per arresto di emergenza e applicazioni permanenti.
Riduzione del consumo energetico: dal 35% al 64%.
Assorbimento dinamico di forza: da 533 N a 10110 N.
Velocità di avanzamento: max. 5 m/s.
Gli ammortizzatori strutturali non richiedono manutenzione e sono forniti pronti per il montaggio con una vite di fissaggio speciale.
Ambiente: resistente a microbi, acqua salmastra, agenti chimici, ottima resistenza agli UV e all'ozono. Nessun assorbimento di umidità e nessun rigonfiamento.
Riduzione del consumo energetico: dal 35% al 64%.
Assorbimento dinamico di forza: da 533 N a 10110 N.
Velocità di avanzamento: max. 5 m/s.
Gli ammortizzatori strutturali non richiedono manutenzione e sono forniti pronti per il montaggio con una vite di fissaggio speciale.
Ambiente: resistente a microbi, acqua salmastra, agenti chimici, ottima resistenza agli UV e all'ozono. Nessun assorbimento di umidità e nessun rigonfiamento.
Utilizzo
Slitte e guide lineari, cilindro pneumatico, dispositivi manuali, macchine e impianti.
Range di temperatura
Da -40 °C a +90 °C
Montaggio
Posizione di montaggio: a piacere.
Vite di serraggio da fissare in via aggiuntiva con LOCTITE.
Vite di serraggio da fissare in via aggiuntiva con LOCTITE.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.