IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ammortizzatore Strutturale
Versione 1
ammortizzamento assiale soft
Materiale corpo base
elastomero termoplastico in co-poliestere
D=Diametro esterno
14
G=Filettatura
M4
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
4
Coppia di serraggio delle viti Nm
1,7
Corsa S
7
D1
13
D2
19
Max. assorbimento di energia per corsa Nm con sollecitazione costante
2
Max. assorbimento di energia per corsa Nm in caso di arresto di emergenza
3
RoHS
true
UNSPSC Code
31161701

Descrizione

Materiale
Copoliestere termoplastico.
Versione
Durezza materiale Shore 40D.
Nota
Indicato per arresto di emergenza e applicazioni permanenti.
Riduzione del consumo energetico: dal 35% al 64%.
Assorbimento dinamico di forza: da 533 N a 10110 N.
Velocità di avanzamento: max. 5 m/s.

Gli ammortizzatori strutturali non richiedono manutenzione e sono forniti pronti per il montaggio con una vite di fissaggio speciale.

Ambiente: resistente a microbi, acqua salmastra, agenti chimici, ottima resistenza agli UV e all'ozono. Nessun assorbimento di umidità e nessun rigonfiamento.
Utilizzo
Slitte e guide lineari, cilindro pneumatico, dispositivi manuali, macchine e impianti.
Range di temperatura
Da -40 °C a +90 °C
Montaggio
Posizione di montaggio: a piacere.
Vite di serraggio da fissare in via aggiuntiva con LOCTITE.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche