Materiale
Copoliestere termoplastico.
Versione
Durezza materiale Shore 40D.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Copoliestere termoplastico.
Versione
Durezza materiale Shore 40D.
Nota
Indicato per arresto di emergenza e applicazioni permanenti.
Riduzione del consumo energetico: 25% - 45%.
Assorbimento dinamico di forza: da 218 N a 3730 N.
Velocità di avanzamento: max. 5 m/s.
Gli ammortizzatori strutturali non richiedono manutenzione e sono forniti pronti per il montaggio con una vite di fissaggio speciale.
Ambiente: resistente a microbi, acqua salmastra, agenti chimici, ottima resistenza agli UV e all'ozono. Nessun assorbimento di umidità e nessun rigonfiamento.
Riduzione del consumo energetico: 25% - 45%.
Assorbimento dinamico di forza: da 218 N a 3730 N.
Velocità di avanzamento: max. 5 m/s.
Gli ammortizzatori strutturali non richiedono manutenzione e sono forniti pronti per il montaggio con una vite di fissaggio speciale.
Ambiente: resistente a microbi, acqua salmastra, agenti chimici, ottima resistenza agli UV e all'ozono. Nessun assorbimento di umidità e nessun rigonfiamento.
Utilizzo
Slitte e guide lineari, cilindri pneumatici, mobilifici, macchine e impianti.
Range di temperatura
Da -40 °C a +90 °C
Montaggio
Posizione di montaggio: a piacere.
Vite di serraggio da fissare in via aggiuntiva con Loctite.
Vite di serraggio da fissare in via aggiuntiva con Loctite.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.