Rondella filettata per molla a compressione a elica acciaio brunito 26095-15-40
Unità di vendita
18,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella filettata
Versione 1
per molla a compressione a elica
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
40
N=Numero dei fori di montaggio
40
Codice UNSPSC
31161510
D2
20
D3
M12
D4
4,2
D5
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0503.
Versione
brunito, temprato ≈ 52 HRC.
Nota
Rondelle filettate per un facile precarico delle molle a compressione elicoidali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.