EN
Choose your language
Designation
Guide pin
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Pin diameter
25
D2=Thread
M20
L=Length
80
L1
30
SW
14
UNSPSC Code
31161510
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
Description

Materiale
Acciaio 1.7225.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Perni di guida per molle. Questi determinano la posizione delle molle e ne impediscono la deformazione laterale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche