Perno di guida acciaio grezzo 26095-02-16X080
Unità di vendita
10,37 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno di guida
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro del perno
16
D2=Filettatura
M12
L=Lunghezza
80
Codice UNSPSC
31161510
L1
18
SW
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
Acciaio 1.7225.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Perni di guida per molle. Questi determinano la posizione delle molle e ne impediscono la deformazione laterale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.