Perno di guida acciaio grezzo 26095-02-13X050
Unità di vendita
7,73 €
Aggiunto al carrello
Designation
Guide pin
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Pin diameter
13
D2=Thread
M10
L=Length
50
L1
15
SW
6
UNSPSC Code
31161510
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
Acciaio 1.7225.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Perni di guida per molle. Questi determinano la posizione delle molle e ne impediscono la deformazione laterale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.