Perno di guida acciaio grezzo 26095-02-08X020
Sales unit
5,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide pin
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Pin diameter
8
D2=Thread
M6
L=Length
20
L1
9
SW
4
UNSPSC Code
31161510
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
Description
Materiale
Acciaio 1.7225.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Perni di guida per molle. Questi determinano la posizione delle molle e ne impediscono la deformazione laterale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.