IT
Choose your Language
Denominazione
Perno di guida
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro del perno
6
D2=Filettatura
M4
L=Lunghezza
32
Codice UNSPSC
31161510
L1
6
SW
3
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
Acciaio 1.7225.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Perni di guida per molle. Questi determinano la posizione delle molle e ne impediscono la deformazione laterale.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche